Veri sayfası
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

  • ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.09.2025 23:04