Veri sayfası
AST02 L-AS6

AST02 L-AS6

  • Kablolu giriş modülü (AS-i), uzunluk 2 m
  • NC/NC kombinasyonlu sensörler için
  • AS-i bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo, 4-kutup
  • Sensör bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 m
  • Bobin besleme 24 VDC (Aux)
  • AS-Arayüz çıkışı üzerinden manyetik tahrik
  • NOT: Elde mevcut değil
  • mekanik kontaktlar için 2 güvenli girişler
  • Termoplastik muhafaza
  • AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Uzun ömür
  • Entegre AS-Arayüzü

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 26.04.2025 20:03