Veri sayfası
AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

  • Termoplastik muhafaza
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • Entegre AS-Arayüzü
  • Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
  • RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
  • ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.09.2025 01:10