Veri sayfası
CSS 12-34-V-SD-M-L

CSS 12-34-V-SD-M-L

  • 1 x Fabrika çıkışlı hazır kablo 8-kutup
  • Üstten uyarılı
  • seri tanılama çıkışı
  • Max. 31 sensör seri olarak bağlanabilir.
  • Termoplastik muhafaza
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Hizasından kaçık uyarı mümkün mü
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Anahtarlama noktalarının yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 2 kısa devre deneme PNP güvenli çıkışları
  • Kontrol kabinine kadar emniyetli kabloların çapraz kısa devre, tel kopma ve harici voltaj denetleme.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.04.2025 18:53