Veri sayfası
AZ 355-11ZK-M20

AZ 355-11ZK-M20

  • 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • LED sürümü mevcuttur
  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • Çoklu kodlama
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
  • Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.04.2025 13:23