Veri sayfası
AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

  • Acil çıkış, yan taraf
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Vida bağlantısı
  • Manuel bırakma
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Çift izolasyonlu
  • Etkili tutma kuvveti
  • Uzun ömür
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Özellikle sürmeli kapılar için uygun

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 28.06.2025 00:55