Veri sayfası
AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

  • Konektör M12, 4-kutup
  • Konektörlerin A- ve B-kodlaması
  • Yandan manuel serbest bırakma
  • Çift izolasyonlu
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti
  • sol taraf modeli
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.06.2025 02:33