Veri sayfası
TV8S 521-02/20Z

TV8S 521-02/20Z

  • 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
  • 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Menteşenin bağımsız montajı
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Menteşeli tarafın üzerine değişken montaj
  • Kanal somunları ile raylı montaj mümkündür
  • 2-kanal, alternatif denetleme
  • aktüatör mili 360° döndürülebilir
  • Sol veya sağ menteşeli kapılar için
  • Basmalı sistem (dişli mil)

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.07.2025 02:40