Veri sayfası
AZM 200 BZ ST-T-AS AP

AZM 200 BZ ST-T-AS AP

  • Bobin besleme 24 VDC (Aux)
  • Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi
  • Bobin kilitlemeli
  • Termoplastik muhafaza
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • Entegre AS-Arayüzü

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 29.07.2025 17:48