Veri sayfası
AZ 17-11ZRI B6R

AZ 17-11ZRI B6R

  • kablo salmastrası M16
  • sağ taraf modeli
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • küçük gövde
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Yarık (slot) kapatma tapası dahil edilmiştir
  • 8 uyarı düzlemleri

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.09.2025 13:43