Veri sayfası
T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • Sürgülü konum sonu
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • Uyarıcının kafasını tekrar konumlandırmak suretiyle uyarı yönünde değişme
  • 2 Kontaktlar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (temel komponent)
  • Semente edilmiş kol
  • Koruma sınıfı IP65

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 12.08.2025 21:57