Veri sayfası
AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E

  • RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 2 Konektör M12, 8- ve 5-kutuplar
  • Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
  • 2
  • Manuel açma
  • Yardımcı gerilimli elektrikli yardımcı kilit açma mekanizması
  • İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
  • Kapatma kuvveti 10.000 N
  • 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
  • Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
  • Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
  • P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
  • Büyük aktüatör boşluğu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 9.08.2025 22:53