Veri sayfası
Z4V10H 335-11Z-M20

Z4V10H 335-11Z-M20

  • Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • sadece pozisyonlama görevleri için

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 28.02.2025 07:24