Veri sayfası
MZM 100 ST-SD2PREM-A

MZM 100 ST-SD2PREM-A

  • Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
  • Konektör M23, 8+1-kutup
  • Kilitleme kuvveti
  • seri tanılama çıkışı
  • Otomatik mandal
  • Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
  • Termoplastik muhafaza
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • akıllı tanılama
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 6.09.2025 12:59