Veri sayfası
SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

  • Koruma sınıfı IP65
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
  • Çözünürlük 30 ve 80 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 175 mm … 1675 mm

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 15.08.2025 11:00