Veri sayfası
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

  • Metal muhafaza
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (temel komponent)
  • bilye yataklı çalışan şaft
  • 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Koruma sınıfı IP67
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.12.2024 13:28