Veri sayfası
EX-Z1R 235-11Z-3D

EX-Z1R 235-11Z-3D

  • Anahtarlama noktasına akdar sabit kontakt baskısı ile üzerine kilitleme
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 24.08.2025 04:36