Veri sayfası
T4V7H 355-03Z

T4V7H 355-03Z

  • 3 kablo girişleri yan taraf M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • sadece pozisyonlama görevleri için
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 11.02.2025 01:47