Veri sayfası
ASMM-1M-IO-SS

ASMM-1M-IO-SS

  • 1 AS arayüz master entegre edilmiş
  • Etkinleştirilmiş PLC ile I/O bağlantı
  • Entegre güvenlik gözetlemesi, 128 Aygıtlar
  • Lokal girişler için antivalent switch
  • Lokal girişlerde durma izleme
  • 0,5 A bağlantısı kesilmiş entegre AS-i güç kaynağı birimi; standart güç kaynağı birimi ve AS-i Power24 ile çalışma için
  • Diyagnostik ara yüz: USB 2.0, Micro USB
  • 8'e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,
    - entegre yarı iletken 24V / 0,7A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 3.08.2025 23:32