Veri sayfası
AZM 415-11/11ZPK 230VAC

AZM 415-11/11ZPK 230VAC

  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
  • Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
  • Ex sürümü mevcuttur
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metal muhafaza
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Sağlam tasarım
  • Uzun ömür
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kesilmiş kelepçe ucu

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 13.04.2025 18:40