IFL 10-30M-10ST1P
IFL 10-30M-10ST1P
Downloads
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- minyatür gövde
- Konektör M12
- Tasarım M30
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
IFL 10-30M-10ST1P |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101126984 |
EAN (European Article Number) |
4030661050782 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
Pirinç (Me) |
Brüt ağırlık |
102 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
10 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör M12 |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M30 |
anahtar ağzı genişliği |
24 SW |
Sensörün boyu |
51 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
350 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 15:30