IFL 15-300L-10/01N
IFL 15-300L-10/01N
Downloads
- 1 Kablo girişi PG9 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- DC 3-tel
- Kablolama kompartımanı
- Uzun tasarım
- Çift izolasyonlu
- Tasarım M30
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
IFL 15-300L-10/01N |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101126974 |
EAN (European Article Number) |
4030661278056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
Plastik |
pul malzemesi |
Perbunan® |
Brüt ağırlık |
70 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
15 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı |
Kablo kesiti, maximum |
1 x 1,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M30 |
anahtar ağzı genişliği |
36 SW |
Sensörün boyu |
118 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Çalışma akımı |
400 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) veya açıcı düzen (NC) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
100 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Anahtarlama çıkışı |
n-tipi |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 06:39