IFL 15-333E-01ZG
IFL 15-333E-01ZG
Downloads
- Termoplastik muhafaza
- AC 2-tel
- Çift izolasyonlu
- Tasarım 333 E
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
IFL 15-333E-01ZG |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101085115 |
EAN (European Article Number) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Brüt ağırlık |
130 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
2 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
16,5 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Kablo H03VV-F |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,5 mm2 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
36,5 mm |
Sensörün genişliği |
36,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
36,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum |
45 Hz |
Nominal besleme frekansı, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Çalışma akımı, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Çalışma akımı |
500 mA |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
10 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
İki telli |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Mounting angle HWE-1 to simplify mounting available |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 00:43