IFL 2-12L-01STN
IFL 2-12L-01STN
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Anahtarlama mesafesi 2 mm |
4 | Anahtarlama mesafesi 4 mm |
B | Yarı içine nüfuz edilebilir |
(2) | |
12 | silindir, dişli M12, maden |
120 | silindir, dişli M12, plastik |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
L | Uzun tasarım |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
T | Gerilim azaltmalı iletken |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
(8) | |
K | Nominal max. sigorta değeri |
1 | darbeli |
(9) | |
2033 | Paslanmaz çelik mahfaza |
- Gerilim azaltmalı iletken
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- Uzun tasarım
- Konektör M12
- Tasarım M12
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
IFL 2-12L-01STN |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101117696 |
EAN (European Article Number) |
4030661047720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
nikel kaplamalı pirinç |
Brüt ağırlık |
36 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat kılıfı |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Kabuk çekirdek yüzeyinde: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
2 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Kablo Konektör M12 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M12 |
anahtar ağzı genişliği |
17 SW |
Sensörün boyu |
71 mm 86 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
800 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
n-tipi |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
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
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 15:37