IFL 2-8-10STP
IFL 2-8-10STP
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Anahtarlama mesafesi 2 mm |
3 | Anahtarlama mesafesi 3 mm |
B | Yarı içine nüfuz edilebilir |
(2) | |
8 | silindir, dişli M8 |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- Konektör M12
- Tasarım M 8 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
IFL 2-8-10STP |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101099669 |
EAN (European Article Number) |
4030661085852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
Pirinç (Me) |
Brüt ağırlık |
32 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
6 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
2 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör M12 |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M8 |
anahtar ağzı genişliği |
13 SW |
Sensörün boyu |
70 mm |
Sensörün genişliği |
10,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
10,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
3.000 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 01:36