IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Anahtarlama mesafesi 15 mm |
20 | Anahtarlama mesafesi 20 mm |
(2) | |
333 | Blok yapı şekli, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(4) | |
yok | veya makine |
D | DC 2-tel |
A | Alternatif akım/doğru akım AC/DC |
(5) | |
Y | Koruma sınıfı IP65 |
Z | Koruma sınıfı IP67 |
(6) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- AC 2-tel
- Çift izolasyonlu
- Kablolama kompartımanı
- Tasarım 333
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Malzeme, ayrıntıları |
Luran |
Brüt ağırlık |
170 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
2 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
20 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
112 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
40 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum |
45 Hz |
Nominal besleme frekansı, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Çalışma akımı, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Çalışma akımı |
500 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) veya açıcı düzen (NC) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
10 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
İki telli |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 14:56