IFL 4-12-01T
IFL 4-12-01T
Downloads
- Gerilim azaltmalı iletken
- Metal muhafaza
- AC 2-tel
- Tasarım M12
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
IFL 4-12-01T |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101141521 |
EAN (European Article Number) |
4030661122236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
nikel kaplamalı pirinç |
Brüt ağırlık |
104 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat kılıfı |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Kabuk çekirdek yüzeyinde: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
4 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Kablo H03VV-F |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,5 mm2 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M12 |
anahtar ağzı genişliği |
17 SW |
Sensörün boyu |
86 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
0 |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum |
45 Hz |
Nominal besleme frekansı, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Çalışma akımı, minimum |
8 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
10 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
3,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
İki telli |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 02:08