IFL 4-250-10P-1716
IFL 4-250-10P-1716
Downloads
- Termoplastik muhafaza
- DC 3-tel
- Çift izolasyonlu
- kablo çıkışı yanal
- Tasarım 250
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
IFL 4-250-10P-1716 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101090784 |
EAN (European Article Number) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Blok |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Brüt ağırlık |
56 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
4 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,34 mm2 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
12 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
25 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması ters kutuplamaya karşı koruma Aşırı yük koruması Nominal max. sigorta değeri |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
1.000 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Switches can be mounted adjacent to each other without interference. with 2 screws M3 x 6 for rear mounting maximum vidalama derinliği: 6 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 11:55