IFL 5-18-10
IFL 5-18-10
Downloads
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
55 | Anahtarlama mesafesi 5 mm |
8 | Anahtarlama mesafesi 8 mm |
10 | Anahtarlama mesafesi 10 mm |
(2) | |
18 | silindir, dişli M18, maden |
180 | silindir, dişli M18, plastik |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
L | Uzun tasarım |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
T | Gerilim azaltmalı iletken |
A | Alternatif akım/doğru akım AC/DC |
D | DC 2-tel |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
(8) | |
2033 | Paslanmaz çelik mahfaza |
2130 | max. +130 °C, olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
- Metal muhafaza
- AC 2-tel
- Çift izolasyonlu
- Tasarım M 18 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
IFL 5-18-10 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101141529 |
EAN (European Article Number) |
4030661122298 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada |
Gövdelerin malzemesi |
Pirinç (Me) |
Gövde kaplamasının malzemesi |
nikel kaplamalı |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
Pirinç (Me) |
Brüt ağırlık |
125 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
5 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Kablo H03VV-F |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,5 mm2 |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M18 |
anahtar ağzı genişliği |
24 SW |
Sensörün boyu |
76 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum |
45 Hz |
Nominal besleme frekansı, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Çalışma akımı, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Çalışma akımı |
500 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
10 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Anahtarlama çıkışı |
İki telli |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Note
Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 16:37