IFL - M8
- Tasarım M 8 x 1
Ürün tip tanımı: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Anahtarlama mesafesi 2 mm |
3 | Anahtarlama mesafesi 3 mm |
B | Yarı içine nüfuz edilebilir |
(2) | |
8 | silindir, dişli M8 |
(3) | |
yok | Yapı şekli standart |
M | minyatür gövde |
(4) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(5) | |
yok | veya makine |
ST | Konektör |
(6) | |
yok | Fişli bağlantı standart |
2 | Fişli bağlantı alternatif |
(7) | |
N | n-tipi |
P | p-tipi |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.