IFOD 10-300-10/01P
Ürün numarası:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Ürün numarası:
103038718
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ürün tip tanımı: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Anahtarlama mesafesi 800 mm |
10 | Anahtarlama mesafesi 1000 mm |
(2) | |
30 | silindir, dişli M30, maden |
300 | silindir, dişli M30, plastik |
(3) | |
01 | Açıcı düzen (NC) |
10 | Normalde açık kontakt (NO) |
10/01 | Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı |
11 | Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı |
(4) | |
yok | Kontrol çıkışının tasarımı İki telli |
P | p-tipi |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
- Termoplastik muhafaza
- DC 3-tel
- Kablolama kompartımanı 180° döndürülebilir
- Tasarım M30
- Kablolama kompartımanı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
IFOD 10-300-10/01P |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
silindir, dişli |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik |
Malzeme, etkili alan |
Plastik |
Somunların malzemesi |
Plastik |
pul malzemesi |
Perbunan® |
Algılama aralığı, maximum |
1.000 mm |
Brüt ağırlık |
79 g |
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum |
4 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı |
Kablo kesiti, maximum |
3 x 1,5 mm² |
Veya makine çapı |
15 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörler |
M30 |
anahtar ağzı genişliği |
36 SW |
Sensörün boyu |
118 mm |
Sensörün genişliği |
46 mm |
Sensörün yüksekliği |
46 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Çalışma akımı |
400 mA |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) veya açıcı düzen (NC) |
Koruma devresi entegre edilmiş |
Endüktif girişim koruması |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
100 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
sarı LED |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 03:42