IFOD - M30

IFOD - M30

  • Tasarım M30
  • Kablolama kompartımanı
Ürün tip tanımı:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Anahtarlama mesafesi 800 mm
10Anahtarlama mesafesi 1000 mm

(2)
30silindir, dişli M30, maden
300silindir, dişli M30, plastik

(3)
01Açıcı düzen (NC)
10Normalde açık kontakt (NO)
10/01Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı
11Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı

(4)
yokKontrol çıkışının tasarımı İki telli
Pp-tipi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Current at Voltage drop Ud

Çalışma akımı

Anahtarlama çıkışı

Algılama aralığı, maximum

Kablo kesiti, maximum

Gövdelerin malzemesi

Somunların malzemesi

Hat tellerinin sayısı

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

Somunların sıkma torku, maksimum

Voltage drop Ud, maximum

İşletim voltajı, maximum

İşletim voltajı, minimum

IFOD 10-30-10/01P

Ürün numarası 103038716

Optical sensor

Ürüne git

IFOD 10-300-10/01P

Ürün numarası 103038718

Optical sensor

Ürüne git

IFOD 8-300-10/01

Ürün numarası 103038715

Optical sensor

Ürüne git