İki kollu kontrol panelleri

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Termoplastik muhafaza
  • 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 55 mm
  • 1 Termoplastik sürümlü Acil Stop butonu
  • Masa ve duvar montajı mümkündür
  • 2 parça mahfaza

Kategoriye git
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • hafif alaşım kokil döküm
  • 2 parça mahfaza
  • Masa ve duvar montajı mümkündür
  • Ergonomik çalışma
  • Röle ve terminal blokları iç kısıma monte edilebilir.
  • En az 8 kumanda donanımları ve gösterge lambaları için uygun çalışma paneli
  • Kapağın altında delinen delikler ve Ø = 22,3mm merkezi delik

Kategoriye git
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Aluminyum muhafaza
  • alttan sökülebilir aluminyum kapaklı
  • iki el kontrolü için aktüatörlerin ayrı yerde montajı ile ilgili

Kategoriye git
Montaj direği

Montaj direği


Kategoriye git
EN ISO 13851’e göre çift-el kontrol paneli izlemesi

EN ISO 13851’e göre çift-el kontrol paneli...


Kategoriye git
Uygulama:
İki kollu kontrol panelleri ayırıcı olmayan koruma cihazlarıdır. Genellikle, tehlikeli hareket için kontrol sinyali verildiğinde makine operatörünün her iki elinin kontrol panelinde olmasını sağlar. Bu sayede iki kollu kontrol panelleri bir makinenin veya tesisin çalışmasından sonra kullanıcı tarafından tehlikeli hareket akışlarına müdahale edilmemesini sağlar.

Kullanım alanı metal işlemenin preslenmesini, toz metalurjisini, baskı ve kağıt proses makinelerini, zımbalama ve benzer metal işleme makinelerini ve lastik, plastik ve ayrıca kimya endüstrisinde kullanılan makineleri kapsar.

İki kollu kontrol panelleri, besleme ve boşaltma eylemleri kapsamında düzenleme ve tekli strok çalışmalarında tercih edilen koruma cihazlarıdır.

İki kollu operasyon konsollarının kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgiler ve değerlendirmeleri EN 574 altında bulunabilir.

EN 60204-1 uyarınca kategori 0'a ulaşmak için ilave bir sinyal değerlendirmesi devresi gereklidir. İki kollu kontrol panelinin ve acil durum durdurma komut cihazının sinyallerinin güvenli şekilde değerlendirilmesine yönelik emniyet kontrolü modülleri xx bölümünde bulunabilir.

Tasarım ve çalışma şekli:
İki kollu kontrol panelleri, devreye alınmaları için her iki elin aynı anda kullanılmasını gerektiren koruma cihazlarıdır. Eller, zorunlu konumları sayesinde tehlike alanından uzak tutulur. Tehlikeli olabilecek bir makinenin veya tesisin işletimini başlatmak ve sürdürmek için ellerin konumu tehlike devam ettiği sürece kontrol altındadır.

İki kollu kontrol panelleri EN ISO 13850 uyarınca standart olarak bir acil stop basmalı butonu ve iki çalışma ünitesiyle donatılmıştır. Ayrıca çalışma elemanlarının üzerinde, koruma fonksiyonunun el, dirsek, karın, kalça, üst bacak ve diz gibi vücut bölümleriyle kolayca atlanmasını önleyen koruyucu kapaklar mevcuttur.

EN 574, çeşitli tiplerdeki iki kollu anahtarlama devrelerini teknik kontrol güvenliği derecesine göre ayırmaktadır. Bu bağlamda, tip seçimi değerlendirmeye ve risk değerlendirmesine bağlıdır.