Işıklı güvenlik parmaklıkları
Koruma sınıfı
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s
Koruma alanının yüksekliği
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum
Fiş bağlantısı, alıcı
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre
Ortam sıcaklığı, minimum
Reaksiyon süresi, maksimum
Işın kodlama
Gizleme fonksiyonu
Bluetooth
Saat kontrolü olanağı
sessiz fonksiyon
Override
Tekrar harekete geçme kilidi
SLG440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLG440AS-i
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Entegre AS-Arayüzü
- Değer aralığı 0,3 m … 12 m
- Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
- Durum belirteci entegre edilmiş
SLG445
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
- Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Entegre kurma aleti
- çok fonksiyonlu
SLG240COM
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
- Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Entegre kurma aleti