Işıklı güvenlik perdeleri


Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

Koruma alanının yüksekliği

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

Fiş bağlantısı, alıcı

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

Ortam sıcaklığı, minimum

Reaksiyon süresi, maksimum

Işın kodlama

Gizleme fonksiyonu

Bluetooth

Saat kontrolü olanağı

sessiz fonksiyon

Entegre kontaktör kontrolü

Override

Tekrar harekete geçme kilidi

SLC440COM

SLC440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Kategoriye git
SLC440

SLC440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Kategoriye git
SLC440AS-i

SLC440AS-i


  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Entegre AS-Arayüzü
  • Koruma alanı yüksekliği 170 mm - 1770 mm
  • Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
  • Durum belirteci entegre edilmiş

Kategoriye git
SLC445

SLC445


  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required

Kategoriye git
SLC240COM

SLC240COM


  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
  • Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
  • Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
  • En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
  • Entegre kurma aleti

Kategoriye git