Işıklı güvenlik perdeleri (Arşiv)

Arşiv
SLC 210

SLC 210


  • NOT: Mevcut değil! (Yerine: SLC 220)
  • Kontrol Kategorisi 2

Kategoriye git
Arşiv
SLC 220

SLC 220


Kategoriye git
Arşiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Kategoriye git
Arşiv
SLC 410

SLC 410


  • Kontrol Kategorisi 4
  • NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLC 420)

Kategoriye git
Arşiv
SLC 412

SLC 412


  • Kontrol Kategorisi 4
  • NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLC 420...RFBH)

Kategoriye git
Arşiv
SLC 415

SLC 415


  • Kontrol Kategorisi 4
  • NOT: Mevcut değil! (Yerine: SLC 425I)

Kategoriye git
Arşiv
SLC 420

SLC 420


  • Koruma sınıfı IP67
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Çözünürlük 14, 30 ve 50 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1770 mm

Kategoriye git
Arşiv
SLC 421

SLC 421


  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Koruma sınıfı IP67
  • Harici kumanda aygıtlarını kullanarak parametre tahsisi
  • Çözünürlük 14 ve 30 mm

Kategoriye git
Arşiv
SLC 430

SLC 430


  • Çözünürlük 30 mm
  • minyatür gövde
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Koruma alanı yüksekliği den 236 mm … 1804 mm
  • NOT: Elde mevcut değil

Kategoriye git
Arşiv
SLC 425I

SLC 425I


  • Koruma sınıfı IP67
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Bütünleşik susturma ve öncelik fonksiyonu
  • 1 … 8 Çevrimler

Kategoriye git
Arşiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Koruma sınıfı IP69K
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Çözünürlük 14 mm ve 30 mm
  • Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1450 mm

Kategoriye git