Konum anahtarı
Anahtarlama prensibi
Gövdelerin malzemesi
Emniyet kontaktlarının sayısı
PS116
- Termoplastik muhafaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Koruma sınıfı IP66, IP67
PS215
- Metal muhafaza
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- LED sürümü mevcuttur
PS216
- Termoplastik muhafaza
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- LED sürümü mevcuttur
PS226
- Termoplastik muhafaza
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- LED sürümü mevcuttur
PS315
- Metal muhafaza
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- LED sürümü mevcuttur
PS316
- Termoplastik muhafaza
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- LED sürümü mevcuttur
235
- Metal muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
236
- Termoplastik muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
255
- Metal muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
256
- Termoplastik muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
332
- Metal muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
335
- Metal muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
336
- Termoplastik muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
355
- Metal muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Koruma sınıfı IP66, IP67
Uygulama:
Emniyet fonksiyonlu pozisyon switchleri kayan ve döndürülebilen, gerekli işletim güvenliğini sağlamak için kapalı olması gereken koruma sistemleri için uygundur.
Bu bölümde gösterilen yapı türü 1'in tüm emniyet anahtarları bir emniyet kontrolü modülüyle bağlantılı olarak ISO 13849-1 uyarınca güvenlik kategorisi 3 veya 4'e ulaşır.
Class 1 konum anahtarları için ek uygulamalar çok farklı yapıdaki konumlama görevlerinde kullanılırlar. Pratikte karşılaşılabilecek farklı taleplerin yerine getirilmesi geniş kapsamlı tutulan uyarı elemanlarının varlığı sayesinde mümkündür.
Tasarım ve çalışma şekli:
Yapı türü 1'in emniyet anahtarları koruma sistemi ve zorunlu açılan normalde kapalı kontakt arasında bitişik yapılı bir bağlantıya sahiptir.
Bütün emniyet anahtarlarının nominal muhafazası IP 67 dir. Emniyet anahtarları istenilen herhangi bir montaj konumunda monte edilebilirler.
Emniyet fonksiyonlu pozisyon switchleri kayan ve döndürülebilen, gerekli işletim güvenliğini sağlamak için kapalı olması gereken koruma sistemleri için uygundur.
Bu bölümde gösterilen yapı türü 1'in tüm emniyet anahtarları bir emniyet kontrolü modülüyle bağlantılı olarak ISO 13849-1 uyarınca güvenlik kategorisi 3 veya 4'e ulaşır.
Class 1 konum anahtarları için ek uygulamalar çok farklı yapıdaki konumlama görevlerinde kullanılırlar. Pratikte karşılaşılabilecek farklı taleplerin yerine getirilmesi geniş kapsamlı tutulan uyarı elemanlarının varlığı sayesinde mümkündür.
Tasarım ve çalışma şekli:
Yapı türü 1'in emniyet anahtarları koruma sistemi ve zorunlu açılan normalde kapalı kontakt arasında bitişik yapılı bir bağlantıya sahiptir.
Bütün emniyet anahtarlarının nominal muhafazası IP 67 dir. Emniyet anahtarları istenilen herhangi bir montaj konumunda monte edilebilirler.