Kumanda ve sinyal aygıtları

"N" programı

"N" programı


  • Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • Gıda işleme endüstrisine uygun

Kategoriye git
"R" programı

"R" programı


  • Montaj deliği Ø 22.3 mm

Kategoriye git
"E" programı

"E" programı


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Kategoriye git
E.V programme

E.V programme


Kategoriye git
"Z" programı

"Z" programı


  • küçük gövde
  • Montaj deliği Ø 16,2 mm
  • Aralığı 25 x 25 mm

Kategoriye git
Control panels

Control panels


Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası NBGLC

Komple tertibat muhafazası NBGLC


  • Paslanmaz çelik mahfaza
  • gıda imalat makinelerindeki uygulama için
  • Koruma sınıfı IP69K
  • Kumanda cihazları için beş deliğe kadar değişken boyutlar
  • Muhafazanın altındaki flanş contası sayesinde parçalar gibi ek montaj aksesuarları gerekmez

Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası NBG

Komple tertibat muhafazası NBG


  • Paslanmaz çelik mahfaza

Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası MBGAC

Komple tertibat muhafazası MBGAC


Kategoriye git
Komple tertibat muhafazası KG

Komple tertibat muhafazası KG


  • plastic assembly housing
  • suitable for the installation of command devices
  • anthracite gray RAL 7035, light gray

Kategoriye git
Yay-dönüşlü / kalıcı joyistikler RK / NK

Yay-dönüşlü / kalıcı joyistikler RK / NK


Kategoriye git
WKT, MKT, WKS, MKS yay dönüşlü joyistikler

WKT, MKT, WKS, MKS yay dönüşlü joyistikler


Kategoriye git
LED sinyal sütunu CleanSIGN (C-49CLEA)

LED sinyal sütunu CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Bireysel aşamaların elektronik modülerliği
  • Kolay temizlenebilir ve hijyene yönelik tasarımı pürüzsüz temizlik ve dezenfeksiyon sağlar
  • Entegre yüksek sesli buzzer

Kategoriye git
Kontakt ve ışık elemanları (EF/EL) sistemi

Kontakt ve ışık elemanları (EF/EL) sistemi


Kategoriye git
Kontakt ve ışık elemanları (RF/RL) sistemi

Kontakt ve ışık elemanları (RF/RL) sistemi


Kategoriye git
Uygulama:
Komut ve sinyal cihazları endüstriyel uygulamalarda insan-makine arabiriminde çok büyük bir öneme sahiptir. Bu cihazlar, örneğin kontrol kabinlerinde, kontrol panellerinde, çift el kontrol panellerinde, asansör imalatında veya taşıma ve materyal işleme tesislerinde kullanılır. Cihazların manüel işletimi manevra sıralarını ve fonksiyonel prosesleri çalıştırır ya da durdurur

Tasarım ve çalışma şekli:
Kumanda donanımları, basmalı buton, manevra anahtarları ve kilit anahtarları olarak mevcuttur. Aktüatörler süngülü duy üzerinden anahtarlama elemanına bağlanır.