Kuşak hizalama anahtarı
Z 335
- Belt speed of up to 1 m/s
- Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
- 1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
- Positive-break NC contact for fail-safe switching
441 Kuşak hizalama anahtarı
- Metal muhafaza
- 2 Kontaktlar
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( temel komponent)
- Ağır hizmet için uygun
T. 454 Kuşak hizalama anahtarı
- Dökme demir mahfaza,
- Paslanmaz çelik dış parçalar
- 2 anahtarlama açısı (ön uyarı, kapatma)
HDS
- Farklı fonksiyonlu ünitelere sahip platform konsepti
- 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Anahtarlama noktası ayarı
- Dişli, merkezi düzenli mil aracılığıyla simetri
- Merkezi bağlantı klemensi
Uygulama:
Kuşak hizalama anahtarları ve emniyet şalterleri malzeme işleme donanımlarında kullanılmak için uygundur.
Kuşak hizalama anahtarı konveyör kayışı hizadan çıktığı zaman uyarılır. İşletmenin düzenine bağlı olarak bu sinyal, makineyi ya da tesisi kapatmak veya kayışın hizasını otomatik olarak düzeltmek için kullanılabilir.
Kuşak hizalama anahtarları ve emniyet şalterleri malzeme işleme donanımlarında kullanılmak için uygundur.
Kuşak hizalama anahtarı konveyör kayışı hizadan çıktığı zaman uyarılır. İşletmenin düzenine bağlı olarak bu sinyal, makineyi ya da tesisi kapatmak veya kayışın hizasını otomatik olarak düzeltmek için kullanılabilir.