LF 50-11 P
Ürün numarası:
101151758
LF 50-11 P
Ürün numarası:
101151758
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
LF 50-11 P |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
darbeye dayanıklı ABS |
Brüt ağırlık |
32 g |
Mekanik veriler
Ürün aralığı, maximum |
5.500 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
17 mm |
Sensörün genişliği |
50 mm |
Sensörün yüksekliği |
63,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Uzunluk veya makine, maximum |
100 m |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
2.500 Hz |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Çıkış akımı, maximum |
200 mA |
Anahtarlama çıkışı |
p-tipi |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
topraklama anahtarlama koşulu Operating voltage |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
1x Yansıtmalı ışık bariyeri |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 23:15