M 689-11-1-P4
Ürün numarası:
101144980
M 689-11-1-P4
Ürün numarası:
101144980
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Vida bağlantısı
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
M 689-11-1-P4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Malzeme, aktüatör |
Thermoplastic |
Brüt ağırlık |
20 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Hareket ettirici kuvvet |
4 N |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N} |
0,8 N |
Kumanda hızı, minimum |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Hat/tel çapraz kesiti |
2,5 mm2 |
Konektör (mekanik) |
Vida bağlantısı |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP40 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP00 (konektörsüz) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
2 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2,5 A |
Anahtarlama prensibi |
Kendini temizleyen kontağı ile sustalı |
Geri gelme süresi, maximum |
1,5 ms |
Anahtarlama frekansı |
10.000 /h |
Değiştirme süresi, maximum |
10 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 16:01