MKTA32
MKTA32
Downloads
- yok Kilitleme kılıfı
- 2 Kontaktlar
- Montaj derinliği 70 mm
- 2 switch konumu
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Montaj Tırtıllı somun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
MKTA32 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101005827 |
EAN (European Article Number) |
4030661615318 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Onaylar
Verileri |
cURus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum - anotlu |
Körüklerin malzemesi |
Kauçuk |
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı |
1 mm |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Körük rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
110 g |
Genel veriler - Özellikler
Sıfır konumuna geri çekme |
Evet |
Dış kullanımlar |
Evet |
Galvanically separated contact bridges |
Evet |
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Yön sayısı |
2 |
Yön başına kapatıcı sayısı |
1 |
Anahtar konumlarının sayısı |
2 |
Anahtarlama kademelerinin sayısı |
2 |
Mekanik veriler
Kilitleme konumu |
sol sağ |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık |
11 N |
Montaj |
Tırtıllı somun |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği |
70 mm |
Aktüatörün uzunluğu |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
IEC/EN 60947-1 uyarınca montaj için çap |
22.3 + 0.4 mm |
Aralama |
80 x 80 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 200 Hz, ile 20 g |
şoka karşı direnç |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
250 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
8 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
5 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) / normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Note
Notice (switch position) |
Konum A,B |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
AB Uygunluk Beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 03:31