MZM 100
- Otomatik mandal
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- Patentli
Ürün tip tanımı: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
yok | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
(2) | |
ST | Konektör fişi M12 8-kutup |
(3) | |
1P2P | seri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi |
(4) |
(5) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Mandallama kuvveti
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}
aktüatör denetlenmiş
Mandallama
Sıralı diyagnostik
Sistem komponentleri
Aksesuarlar
MZM 100 TARGET
- kilitleme kuvvetinin değişken ayarlaması için
- 30 N' dan 100 N' a kadar erişimli sınırlar dahilinde yaklaşık 10 N' luk adımlarla kademeli olarak ayarlanabilir.
Aktüatör