MZM 100 AS
- Bobin kilitlemeli
- Termoplastik muhafaza
- Entegre AS-Arayüzü
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Otomatik mandal
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
Ürün tip tanımı: MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP |
(1) | |
yok | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
(2) | |
yok | kilitlemesiz ( Sadece koruma kapısı kilitleme denetlemesi için) |
RE | elektriksel olarak ayarlanabilir çekme kuvveti 30 N ... 100 N |
(3) | |
yok | Yok kalıcı mıknatıs |
M | Kalıcı mıknatıs 30 N |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.