MZM 100 ST-1P2PWR100-A
MZM 100 ST-1P2PWR100-A
Ürün tip tanımı: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
yok | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
(2) | |
ST | Konektör fişi M12 8-kutup |
(3) | |
1P2P | seri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi |
(4) |
(5) |
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Konektör M23, 8+1-kutup
- Kilitleme kuvveti
- Otomatik mandal
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- Patentli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
MZM 100 ST-1P2PWR100-A |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101194473 |
EAN (European Article Number) |
4030661358857 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus UKCA |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Evrensel Kodlama |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
endüktif |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Reaksiyon süresi, maksimum |
150 ms |
Risk süresi, maximum |
150 ms |
Brüt ağırlık |
637 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
Korum akapısı kilitleme denetlenmiş |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Seri bağlantı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
3,54 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note (Mechanical life) |
Kumanda hızı ≤ 0,5 m/s 5 kg kapı kütlelerinde devre aralığı |
Holding force, typically |
750 N |
Holding force, guaranteed |
500 N |
Mandallama kuvveti |
100 N |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws |
8 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" |
0 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" |
1 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Konektör, konektör |
Konektör M23, 8+1-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
40 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
179 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm / 5 g |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
350 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
550 mA / 10 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
1.100 mA |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Hazır olma zamanı, maximum |
4.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Designation, Magnet control |
IN |
Mıknatıs girişlerinin anahtarlama eşikleri |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24V'de mıknatıs kumandasının akım sarfiyatı |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Emniyetli girişlerin anahtarlama eşikleri |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24 V'de emniyetli girişlerin akım sarfiyatı |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
250 mA |
Emniyetli çıkış |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Besleme gerilimi UB |
PIN 2 |
X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 |
PIN 5 |
OUT Diyagnostik çıkış |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 |
PIN 7 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 |
PIN 8 |
IN Bobin kontrollu |
PIN 9 |
fonksiyonsuz |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
MZM 100-B1.1 |
Note
Note (General) |
As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
TÜV sertifikasyonu
UKCA certificate
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Kablo döşeme örneği
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | MZM 100 MZM 100 B |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen (MZM 100) bzw. Sicherheitsschalter mit Zuhaltefunktion (MZM 100 B) |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5778.00/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. November 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 15:51