"N" programı

Ürün konfigüratörü

Ürün konfigüratörü


Kategoriye git
NME - Işıklı sinyal

NME - Işıklı sinyal


  • with integrated LED
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NML - Işıklı sinyal

NML - Işıklı sinyal


  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDL - Işıklı buton

NDL - Işıklı buton


  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDT - Basmalı buton

NDT - Basmalı buton


  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDTP - Mandallı pushbuton

NDTP - Mandallı pushbuton


  • small body
  • without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDP - mandallı pushbuton

NDP - mandallı pushbuton


  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDLP - Aydınlatmalı buton

NDLP - Aydınlatmalı buton


  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDR - Acil stop kilitlemeli / basmalı buton

NDR - Acil stop kilitlemeli / basmalı buton


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NWT - Selektör anahtarı

NWT - Selektör anahtarı


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NWS - Selektör

NWS - Selektör


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NWTS - Yay geri dönüşlü selektör switch

NWTS - Yay geri dönüşlü selektör switch


  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NHS - Ana switch

NHS - Ana switch


  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NWSE - Adım anahtarı

NWSE - Adım anahtarı


  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
NDAN - Potansiyometre için döner tahrik

NDAN - Potansiyometre için döner tahrik


  • for standard potentiometer
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Kategoriye git
EFMH/SEK - Konum anahtarı için montaj flanşı

EFMH/SEK - Konum anahtarı için montaj flanşı


  • Montaj flanşı ile Konum anahtarı
  • 30 mm x 42 mm x 92 mm
  • Termoplastik muhafaza

Kategoriye git
Aksesuarlar

Aksesuarlar


  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Kategoriye git
Push butonlar ve pilot ışıkları
Montaj deliği Ø 22.3 mm
"N" program
gıda işleme endüstrisi
FM-Link: http://www.tracepartsonline.net/(S(gsh0brpxdk0weak3jqak1n4b))/PartDetails.aspx?Class=SCHMERSAL clsid=/F_SCHMERSAL/SCHMERSA.6/SCHMERSA.6.2/SCHMERSA.6.2.5/ ManID=SCHMERSAL PartFamilyID=69-05042016-096922 PartID=69-05042016-096922 SrchRsltId=3 SrchRsltType=0"target="_blank"
Ürün seçici (CAD TraceParts)