NDAN6
NDAN6
Ürün tip tanımı: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- Döner tahrik hedef Potansiyometre
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NDAN6 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101169823 |
EAN (European Article Number) |
4250116200405 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Rotary drive for Potentiometer |
Design |
Without limit stop |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar |
Ön halka malzemesi |
ABS, krom kaplamalı |
Potansiyometre soketinin malzemesi |
nikel kaplamalı pirinç / paslanmaz çelik |
Çevirmeli düğmenin malzemesi |
ABS |
Renk operatörler |
Siyah |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk döner topuz |
Gri |
Brüt ağırlık |
50 g |
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşı |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Mekanik veriler
Montaj |
Montaj flanşı |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik |
26 mm |
Montaj derinliği |
50 mm |
Döner butonun çapı |
26 mm |
Ön halkanın çapı |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Şaft uzunluğu |
30 … 40 mm |
Milin çapı, maximum |
6 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
şoka karşı direnç |
50 g |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Potansiyometreler teslimatta dahil değildir, ilgili imalatçılardan sipariş edilmelidir.: Potansiyometreler teslimatta dahil değildir, ilgili imalatçılardan sipariş edilmelidir. |
Note
Note (General) |
For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
BG-test sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 21:12