NHS40
NHS40
Ürün tip tanımı: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NHS40 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Tasarım |
Main switches 40A |
Design |
Strengthening plate |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Note (Installation condition) |
Çelik: x ≥ 2,4 mm |
Mafsal |
uzun |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar |
Tanıtım plakasının malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Malzeme, kol |
Aparatın malzemesi |
Malzeme, operatörler |
Plastik |
Montaj plakasının malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Ön halka malzemesi |
ABS, krom kaplamalı |
Renk operatörler |
Siyah |
Tanımlama plakasının rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Muhafaza rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Kontakt elemanları rengi |
Siyah |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Montaj plakasının rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Körük rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
650 g |
Genel veriler - Özellikler
Mandallama |
Evet |
|
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
|
Anahtar konumlarının sayısı |
1 |
|
|
3 |
Mekanik veriler
Kilit açma |
Döner kilit açıcı |
|
Kilitleme konumu |
sağ |
|
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
|
Anahtarlama açısı, sağ |
90 ° |
|
Montaj |
Vidalar |
|
Vidanın sıkma torku |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida terminalleri |
Kablo kesiti, minimum |
1 mm², sağlam 0.75 mm², esnek |
Kablo kesiti, maximum |
10 mm², sağlam 6 mm², esnek |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
8 AWG |
Klemenslerin sıkma torku |
2,5 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
72 mm |
Yükseklik |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Montaj derinliği |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Artı konnektör |
Uzunluk x genişlik x yükseklik |
Montaj plakasının boyutları: 110 mm x 110 mm |
aktüatör kafaları için çaplar |
45 mm |
Ön halkanın çapı |
44,5 mm |
Kolun uzunluğu |
52 mm |
Topuzun çapı |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Note |
Kutu başına |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
şoka karşı direnç |
50 g |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
15.000 A |
Anahtarlama kapasitesi, AC-3 |
11.000 W |
Anahtarlama kapasitesi, AC-23 |
15.000 W |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu |
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 09:08