NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Yay geri dönüşlü joystick switchleri
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Montaj Tırtıllı somun
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NK-T-21-1ST8-2 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Malzeme, operatörler |
Plastik |
Ön halka malzemesi |
Plastik |
Körüklerin malzemesi |
Silikon |
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı |
1,5 mm |
Ön halkanın rengi |
Siyah |
Körük rengi |
Mavi |
Brüt ağırlık |
160 g |
Genel veriler - Özellikler
Sıfır konumuna geri çekme |
Evet |
Sızdırmazlık elemanı, ayrıca |
Evet |
Dış kullanımlar |
Evet |
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Yön sayısı |
2 |
Dokunma konumunun sayısı |
2 |
Note (Touch positions) |
Konum A,B |
Mekanik bağlantıların sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mechanical life, Touch position (for each position) |
500.000 operasyon sayısı |
anahtarlama açısı |
20 ° |
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık |
11 N |
Montaj |
Merkezi somun SW41 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör M12, 8-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği |
30 mm |
Note (Mounting depth) |
Artı konnektör |
Aktüatörün uzunluğu |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
IEC/EN 60947-1 uyarınca montaj için çap |
22.3 + 0.4 mm |
Aralama |
90 x 90 mm |
Ortam koşulları
Kontak elemanının koruma türü |
IP67 |
Ön plakanın koruma türü |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
30 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,5 kV |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
2 |
Elektriksel veriler
Çalışma akımı |
300 mA |
Kullanım kategorisi DC-12 |
30 VDC |
Kullanım kategorisi DC-12 |
0,3 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
7,2 W |
Anahtarlama prensibi |
Reed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
DGUV Sertifikası
UL Sertifikası
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RK / NK |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kreuzschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 16:29