NMLHWS
NMLHWS
Ürün tip tanımı: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Siyah |
SW | Gri |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Gri |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Siyah |
- yüksek calotte
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
NMLHWS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101174529 |
EAN (European Article Number) |
4250116201471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Indicator lights |
Design |
High |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Üst taraf malzemesi |
PA (12) |
Ön halka malzemesi |
ABS, krom kaplamalı |
Renk operatörler |
Beyaz |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
30 g |
Genel veriler - Özellikler
Aydınlatılabilir |
Evet |
Montaj flanşı |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Mekanik veriler
Montaj |
Montaj flanşı ELM |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Halatın toplam |
44,5 mm |
Tepe noktasının yüksekliği |
10,4 mm |
Kubbenin çapı |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1,5 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 50 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
Durum göstergesi
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Hedef 24 VAC/DC |
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 22:42